Roulements avec joint et flasque

Une protection robuste pour moteurs électriques haute performance

Les roulements avec joint et flasque SKF sont pré-remplis d'une graisse haute performance à large plage de températures. Idéaux pour les exigences des moteurs électriques haute performance, les roulements de cette gamme permettent d'améliorer la fiabilité et de réduire les températures de fonctionnement et les besoins de maintenance.
SKF logo