Roulements rigides à billes éco-énergétiques (E2)

Pour réduire le frottement et la consommation d'énergie

Roulements rigides à billes éco-énergétiques (E2)
Une sensibilité accrue aux questions environnementales et la pression des législations intensifient la demande pour des moteurs industriels à meilleur rendement énergétique. Les roulements rigides à billes éco-énergétiques (E2) SKF sont une excellente solution.

Roulements rigides à billes éco-énergétiques (E2)

Pour réduire le frottement et la consommation d'énergie

Les roulements de la classe de performances éco-énergétique (E2) SKF réduisent le moment de frottement d'au moins 30 % par rapport aux roulements SKF standard. Cette réduction considérable du frottement est obtenue grâce à l'optimisation de la géométrie interne du roulement et l'application d'une nouvelle graisse à faible frottement.

Optimisés pour réduire les pertes par frottement dans le roulement, les roulements rigides à billes éco-énergétiques (DGBB) SKF à flasques peuvent offrir une durée de service aussi longue que les roulements standard à flasques de dimension comparable. En fonction des conditions opérationnelles, le roulement peut fonctionner à une température inférieure de 5 à 30 °C par rapport à un roulement de base SKF. La température de fonctionnement inférieure permet de prolonger la durée de service de la graisse, et donc du roulement.
SKF logo