Maintenance prédictive

Surveillez la santé des réducteurs et moteurs pour améliorer la fiabilité

Maintenance prédictive
La maintenance prédictive (PdM) vise à détecter tout état de la machine susceptible d'entraîner une défaillance et à estimer le temps restant avant la défaillance.

La maintenance prédictive SKF peut vous aider à obtenir un fonctionnement souple et fiable des moteurs et réducteurs en surveillant ces équipements pour détecter les problèmes. La détection précoce des problèmes vous permettra d'effectuer les opérations de maintenance pendant les arrêts planifiés.

À l'aide de systèmes techniques sophistiqués permettant de collecter des données complètes sur les conditions des transmissions et les processus de production, les programmes PdM SKF sont conçus pour répondre aux besoins de vos transmissions et processus. Le programme peut comprendre des analyses de vibration, thermiques, de lubrifiant et/ou des analyses ODS (forme de flexion en fonctionnement), etc.
SKF logo