Systèmes d'injection d'huile

Flowserve de SKF pour les grands moteurs et réducteurs personnalisés

Utiliser la bonne quantité d'huile, au bon moment et à la bonne température peut permettre d'allonger la durée de vie des systèmes de roulements et de réducteurs. Exclure les contaminants tels que les débris, eau ou air permet davantage de réduire l'usure, les températures de fonctionnement et la consommation de lubrifiant. Les systèmes de circulation d'huile et les produits SKF Flowserve optimisent le fonctionnement des grands moteurs et réducteurs personnalisés.
SKF logo