Analyse des causes profondes SKF (RCA)

Analyse des causes profondes
L'analyse des causes profondes est un examen structuré visant à identifier la véritable cause d'un problème et les actions nécessaires à son élimination. Dans ce contexte, la méthodologie et le processus RCA de SKF sont utilisés pour résoudre des défaillances récurrentes des transmissions et éliminer leurs effets ou pour identifier les points problématiques si certaines spécifications d'un réducteur doivent être augmentées.

La méthodologie et le processus RCA de SKF incluent :
  • Identification du problème
  • Définition et analyse du problème
  • Définition de la ou des causes profondes
  • Définition et mise en œuvre des actions requises pour éliminer la ou les causes profondes
  • Vérification que l'action corrective a empêché la réapparition du problème
SKF logo