Méthode à pression d'huile SKF

Modifiez vos composants et équipements pour simplifier encore plus le montage

Méthode à pression d'huile SKF
Les techniques de montage classiques des engrenages requièrent de la chaleur et/ou une pression mécanique. Ces deux facteurs peuvent ralentir les procédures de maintenance et entraîner des risques pour la sécurité des travailleurs, les équipements et la fiabilité – en particulier si les engrenages sont montés depuis longtemps et ont besoin d'être entretenus. 

Brevetée par SKF dans les années 1940, la méthode à pression d'huile SKF facilite le montage et le démontage des engrenages et roulements. Appliquée aux transmissions, elle peut simplifier énormément les procédures de maintenance et accélérer le démontage des engrenages et accouplements.
SKF logo