Solutions de maintenance intégrée

Solutions de maintenance intégrée
Vous envisagez de confier la maintenance de vos transmissions critiques à un sous-traitant ? Un contrat de solutions de maintenance intégrée (IMS) avec SKF peut être la réponse.

Conçu comme une alternative aux pratiques de maintenance internes ou à la sous-traitance totale, un contrat IMS est un accord de partenariat basé sur les performances selon lequel vous et SKF partagez les risques aussi bien que les bénéfices.

Un contrat IMS regroupe tous les domaines de compétence de SKF et définit un processus continu en matière de maintenance conditionnelle, d’analyse et d’amélioration. Le contrat IMS comporte l'assistance et les services SKF les mieux adaptés pour optimiser la sécurité et la fiabilité de vos transmissions. Il fournit un programme planifié de transfert de compétences pour le personnel de maintenance et d'exploitation ainsi que les améliorations technologiques éventuellement requises.
SKF logo