Solutions de lubrification

Le bon lubrifiant, dans la bonne quantité

Le maintien d'une lubrification correcte peut assurer une durée de service plus longue des roulements et engrenages. L'utilisation du lubrifiant optimal pour l'application et son application adéquate peuvent réduire les températures de fonctionnement et l'usure. Le défi consiste à déterminer la quantité optimale et à maintenir cette quantité ainsi que la propreté et la température du lubrifiant, car ces facteurs influent sur les performances des roulements et des dentures.
Les solutions de lubrification SKF incluent des graisses spéciales et des systèmes de lubrification automatique pour les moteurs de petite taille, ainsi que des systèmes d'injection d'huile complets pour les réducteurs et moteurs personnalisés de grande taille.

SKF offre l'expérience et les composants de haute qualité dont vous avez besoin pour concevoir un système de lubrification centralisée pour votre réducteur sur mesure. Les systèmes de lubrification SKF fournissent des conditions optimales : il s'agit de systèmes à circulation d'huile, avec contrôle précis du débit, filtrage et refroidissement. SKF peut également concevoir des systèmes de graissage entièrement personnalisés répondant aux exigences de transmissions spécifiques.
SKF logo