Joints radiaux pour arbres

Lorsque les fuites d'huile sont tout simplement inenvisageables

Joints radiaux pour arbres
Les fuites d'huile doivent être évitées dans les réducteurs industriels. Cet objectif pose un défi croissant en raison de l'utilisation de plus en plus répandue d'huiles agressives, qui menacent la fiabilité de l'étanchéité. 

Pour répondre à ces exigences de performance, les joints radiaux SKF sont conçus de manière à fournir une charge radiale optimisée et fabriqués dans un matériau unique spécialement mis au point pour offrir une meilleure résistance aux huiles. Ensemble, ces caractéristiques améliorent les performances d'étanchéité. De plus, les manchons d'usure SKF SPEEDI-SLEEVE fournissent la surface d'appui idéale pour les arbres endommagés.

SKF Speedi-Sleeve

Le moyen le plus rapide et le plus économique d'optimiser les arbres ou de réparer les arbres usés

Avec le temps, les contaminants et les conditions de fonctionnement peuvent faire que des particules restent coincées dans un joint à lèvres. Ces particules forment ensuite des rainures d'usure sur l'arbre et engendrent une défaillance du joint ainsi que des dégâts importants au niveau de l'arbre. Les réparations sont onéreuses, prennent beaucoup de temps et s'avèrent trop souvent inefficaces. Avec un manchon SKF Speedi-Sleeve, elles ne sont plus nécessaires.

Surface d’appui optimisée

Cette nouvelle génération de manchons SKF Speedi-Sleeve associe un processus de fabrication et un acier inoxydable exclusifs, qui permettent d’obtenir une surface d’appui optimisée réduisant considérablement l’usure du manchon et de la lèvre d’étanchéité. Le manchon SKF Speedi-Sleeve se monte rapidement et facilement sans outils électriques ni chauffage.

Souvent capable de constituer une surface d'appui de meilleure qualité que l'arbre d'origine pour la lèvre du joint, le manchon SKF Speedi-Sleeve permet également :

  • D'éliminer les dépenses que représentent le remplacement et le réusinage des arbres
  • De supprimer le besoin de démonter ou de réusiner l'arbre
  • D'utiliser un joint de rechange de la même taille que celui d'origine
  • De constituer une excellente surface d'étanchéité résistante à l'usure
  • Une installation facile sans outils électriques ni chauffage
SKF logo