Entraînements

Des composants de qualité sont essentiels

La productivité et la rentabilité des machines-outils dépendent en grande partie des composants du système d'entraînement. Ils doivent garantir une fiabilité, une vitesse et une précision optimales ainsi qu'une grande facilité de maintenance et une longue durée de vie.

Autant d'exigences difficiles à satisfaire et qui demandent des composants de qualité supérieure, capables d'interagir avec efficacité. SKF peut vous aider.

Pour les broches motorisées, par exemple, SKF propose des roulements étanches à grande vitesse de Super Précision lubrifiés à la graisse et dotés d'une unité de regraissage séparée ou lubrifiés par un système huile+air permanent. Des systèmes de capteurs adaptés SKF peuvent recueillir des informations utiles sur le bon fonctionnement de la broche et permettre une optimisation rentable des processus. Tous les composants d'entraînement SKF sont optimisés afin d'apporter une solution de machine-outil efficace.
SKF logo