Mesure et contrôle

La clé pour un fonctionnement meilleur et plus rentable des machines

Un opérateur de machine qui dispose des informations sur les performances des machines en temps réel peut prendre les actions correctives appropriées, avant qu'une défaillance machine ne survienne et n'entraîne une immobilisation imprévue et coûteuse. SKF dispose de plusieurs solutions de maintenance conditionnelle pour les machines-outils qui peuvent être d'une grande utilité.

Les systèmes de maintenance conditionnelle en ligne et de protection contre les défaillances SKF émettent des alertes en cas de problèmes imminents au niveau des broches des machines-outils, par exemple endommagement des roulements, balourd et problèmes de lubrification. Le contrôle de ces données en temps réel permet d'éliminer pratiquement en totalité les immobilisations imprévues et permet également aux opérateurs d'effectuer les interventions de maintenance en fonction des besoins plutôt que selon un planning déterminé à l'avance. Un système d'acquisition des paramètres de fonctionnement SKF peut être intégré au système de commande de la machine pour un arrêt ou une décharge immédiats.
SKF logo