Fabrication et essais

Notre spécialiste peut vous donner des recommandations spécifiques sur le lubrifiant qui permettra la performance optimale de votre machine-outil.

SKF propose une large gamme de lubrifiants performants pour machines-outils et surtout pour les bancs de broches, les guidages linéaires et les vis à billes.

Outils de montage et de mesure

plaque chauffante électrique
SKF offre une vaste gamme d'outils de montage de paliers et d'équipements de mesure qui facilitent le montage et le démontage rapides, simples et précis des broches. A savoir :
  • Appareils de chauffage par induction
  • Écrous hydrauliques
  • Extracteurs de roulements
  • Calibres pour le montage des roulements

Aide à la formation

Être en mesure d'atteindre et de maintenir le bon fonctionnement de la broche constitue un défi constant, car plusieurs variables changeantes peuvent avoir un impact sur la performance, soit de façon singulière, soit en combinaison. A savoir :
  • Montage des roulements
  • Alignement de précision
  • Contrôle d'état
  • Analyse des causes profondes de défaillance

Assistance aux essais

Être en mesure d'atteindre et de maintenir le bon fonctionnement de la broche constitue un défi constant, car plusieurs variables changeantes peuvent avoir un impact sur la performance, soit de façon singulière, soit en combinaison. A savoir :
  • Précision de rotation
  • Comportement dynamique et vibrations
  • Vitesse
  • Comportement thermique
  • Rigidité

Services sur place

Services de précision SKF pour machines-outils
SKF offre un contrôle de l'état de la broche sur site et notamment des suggestions permettant d'améliorer l'efficacité globale de l'équipement. A savoir :
  • Vérification des vibrations de la condition d'état de la broche
  • Contrôle du déséquilibre et de l'équilibrage de précision
  • Vérification et ré-affûtage du faux-rond du cône de l'outil
  • Contrôle de la force de traction et réglage

Assistance à la fabrication et aux essais de SKF

Être en mesure d'atteindre et de maintenir le bon fonctionnement de la broche constitue un défi constant, car plusieurs variables changeantes peuvent avoir un impact sur la performance, soit de façon singulière, soit en combinaison. Comprend :
  • une empreinte de logistiques et de fabrication globales
  • Processus d'ingénierie et de fabrication de classe mondiale
  • Services d'essais d'experts, y compris des essais de prototypes, des systèmes d'essai de qualité en fin de chaîne de production et des systèmes de test de qualité portables
SKF logo