Électronique grand public

Comment fabriquer des produits de pointe plus vite et avec précision

Dans le monde entier, la demande en nouveaux appareils électroniques grand public tels que les téléviseurs LCD, les ordinateurs, les téléphones portables et les cartes de circuits imprimés augmente rapidement. Pour rester en tête de ce marché compétitif, il est crucial que les marques d'électronique grand public lancent de nouveaux produits de manière rapide et efficace. Naturellement, cela soumet les fabricants à beaucoup de pression. Ils doivent en effet fabriquer des produits de haute qualité et fournir de grands volumes dans des délais de plus en plus courts.

Le défi : Obtenir une qualité supérieure dans des conditions extrêmes

L'un des éléments clé de ce processus est la broche haute vitesse des machines à fraiser, à rectifier, à tarauder/percer utilisées pour la fabrication de produits électroniques grand public. Notre client produit des machines qui tournent à une vitesse allant jusqu'à 60 000 tr/min, 24 heures par jour et 365 jours par an. Ces machines sont utilisées pour apporter la touche finale aux carcasses en aluminium des produits électroniques grand public, comme par exemple les smartphones, pour les rendre agréables à la vue et au toucher.

La solution : Une conception de broche améliorée et le bon choix de roulements haute vitesse

Les roulements de Super Précision SKF ont joué un rôle important pour faire fonctionner les broches en toute sécurité et de manière très performante. En travaillant en étroite collaboration avec nos clients du secteur de la machine-outil, nous avons amélioré la conception des broches grâce à nos solutions techniques et sur mesure. Cela a permis d'augmenter la productivité et de mettre sur le marché encore plus rapidement des smartphones de meilleure qualité ainsi que d'autres produits électroniques grand public.

Solutions de roulements de Super Précision SKF

Roulements à billes à contact oblique de Super Précision, grande vitesse, type E, avec des billes en céramique pour un degré élevé de rigidité et une durée de vie prolongée :

 

7009 CEGA/HCP4A 

7008 CEGA/HCP4A 

7007 CEGA/HCP4A et 

7006 CEGA/HCP4A

 

Vue d'ensemble des produits

SKF logo