Répondre aux besoins des applications à grande vitesse

Séries 719/70

Les roulements à billes à contact oblique des séries 719 et 70 E sont conçus spécialement pour satisfaire aux exigences de performances de plus en plus importantes des applications de précision à grande vitesse. Ils garantissent une grande fiabilité, une précision supérieure et la rigidité du système pour les applications telles que les centres d'usinage à grande vitesse, les fraiseuses, les rectifieuses d'intérieur et les machines à bois.

Série N10

Les roulements à rouleaux cylindriques à grande vitesse de la série N10 offrent une grande rigidité du système et une grande capacité de charge, ainsi qu'un frottement et un dégagement de chaleur minimaux pendant le fonctionnement à grande vitesse. Leur géométrie interne optimisée, une cage remaniée en PEEK et une bague extérieure sans épaulement permettent d'augmenter la vitesse jusqu'à 30 % avec une lubrification à la graisse par rapport aux modèles à grande vitesse précédents. Des modèles hybrides sont également disponibles pour des vitesses encore plus élevées.
SKF logo