Des roulements à contact oblique pour une rigidité exceptionnelle du système

719 .. D /SEB), 70 .. D (EX) et 72 .. D (E200)

Roulements à billes à contact oblique de la série 719 .. D (SEB), 70 .. D (EX) et 72 .. Les roulements de la série D (E200) sont conçus pour les applications où une capacité de charge élevée et un haut degré de rigidité constituent des exigences de fonctionnement clés. Ils garantissent une plus grande fiabilité, une précision supérieure et une durée de vie prolongée des roulements pour des applications telles que les broches de tour, les rectifieuses, les aléseuses ainsi que les broches mécaniques de tous types.
SKF logo