Butées à billes à contact oblique à simple effet pour transmissions par vis

série BSA / BSD (BS)

Les butées à billes à contact oblique à simple effet des séries BSA et BSD (BS) se caractérisent par une rigidité axiale supérieure et une capacité de charge axiale élevée. Les butées à billes à contact oblique à double effet de la série BEAS ont été mises au point pour les applications de machines-outils où l'espace est réduit et où un montage aisé est nécessaire. Les roulements de la série BEAM peuvent être boulonnés à un composant associé. Les cartouches support de vis à billes constituent une autre solution pour un montage simple et rapide. Les cartouches de la série FBSA (BSDU et BSQU) intègrent des butées à billes à contact oblique à simple effet SKF-SNFA.
SKF logo