Des butées à billes à contact oblique pour de meilleures performances

Série BTW

Les butées à billes à contact oblique de la série BTW représentent une rupture radicale par rapport à l'ancien modèle de roulement de la série 2344 (00). Les roulements de la série BTW sont constitués de deux butées à billes à contact oblique indépendantes et disposées dos à dos pour compenser les charges axiales dans les deux sens. Le nouveau modèle sans entretoise permet un montage plus rapide, plus facile et plus précis. Cette nouvelle série de roulements est conçue pour mieux satisfaire aux exigences relatives aux charges, à la vitesse et à la rigidité des machines-outils modernes.

Série BTM

La série de roulements BTM a été remaniée pour atteindre des vitesses de 6 à 12 % plus élevées, en fonction de la taille. Ces roulements sont interchangeables de par leurs dimensions et leur fonctionnalité avec les roulements de la série BTM précédente. La gamme a été étendue pour convenir à des diamètres d'arbre compris entre 60 et 180 mm. La nouvelle conception des roulements BTM permet de diminuer le dégagement de chaleur, même à des vitesses plus élevées et assure une grande capacité de charge, tout en préservant un degré élevé de rigidité du système.
SKF logo