Roulements de Super Précision

Lorsque la haute performance est la règle

Vitesses plus importantes, grande précision de rotation, rigidité élevée des systèmes, peu de dégagement de chaleur, faibles niveaux sonores et de vibrations : une précision optimale des roulements de machines-outils est aujourd'hui nécessaire pour relever tous ces défis. SKF a la solution.

SKF a mis au point des roulements de Super Précision à grande vitesse permettant de répondre aux exigences de toutes les applications de précision en termes de performances. Notre nouvelle gamme étendue de roulements SKF de Super Précision associe les meilleures conceptions des deux marques pour offrir des qualités optimales en termes de performances, disponibilité des machines, vitesse et précision.

Un partenaire d'expérience pour vos applications

Vos problèmes et besoins n'ont aucun secret pour nous car SKF utilise également des machines-outils de haute précision. Nous savons ce que vos machines doivent accomplir. Nous savons aussi comment. Grâce à notre expertise dans l'interaction de la broche et de la machine dans différentes situations, nous sommes en mesure de développer des solutions de super précision innovantes correspondant parfaitement à vos besoins et conditions spécifiques.

Pour en savoir plus sur les roulements de Super Précision SKF

SKF logo