Roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées pour charges radiales élevées

Série NN / NNU

Les roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées de haute précision existent dans les modèles NN et NNU. Ces roulements se caractérisent par une faible hauteur de section transversale ainsi qu'une capacité de charge élevée, une forte rigidité et une bonne résistance aux grandes vitesses. Ils conviennent particulièrement pour les broches de machines-outils dont le montage de roulements doit supporter de fortes charges radiales et des vitesses élevées, tout en assurant un haut degré de rigidité.
SKF logo