Augmenter la durée de vie

S719 .. B (HB ../S) et S70 .. B (HX ../S)

Le nouveau S719 .. B (HB ../S) et S70 .. Les roulements à billes à contact oblique B (HX ../S) sont équipés de joints en caoutchouc-acrylonitrile-butadiène (NBR) permettant de maintenir le lubrifiant à l'intérieur et les impuretés à l'extérieur du roulement. Ces séries conviennent particulièrement pour les machines-outils travaillant le métal par enlèvement ou les machines à bois. Des roulements sans joint pour la lubrification à la graisse ou à l'huile sont également disponibles. Pour faciliter la lubrification directe à l'huile sur les applications à vitesse extrêmement élevée, la bague extérieure des roulements ouverts peut également être fabriquée avec une rainure annulaire et deux trous de lubrification, ainsi qu'avec deux rainures annulaires pour recevoir des joints toriques.
SKF logo