Joints

Défaillance des joints signifie souvent défaillance des machines

À terme, l'augmentation de la vitesse des outils et des températures de traitement pour optimiser la productivité peut se révéler contre-productive. Les vitesses et les températures élevées rendent les composants plus abrasifs, ce qui peut avoir un effet néfaste sur les performances d'étanchéité et la durée de vie. Enfin, des joints défaillants peuvent favoriser la pénétration de contaminants dans les roulements et la sortie des lubrifiants.

Pour résoudre de tels problèmes, SKF propose des conceptions d'étanchéité très sophistiquées dans des matériaux de qualité supérieure. Les solutions d'étanchéité SKF sont adaptées aux exigences spécifiques de votre application et sont disponibles dans une large gamme de dimensions, jusqu'à 4000 mm de diamètre.
SKF logo