Épanouissement individuel

Remorqueur
SKF Marine GmbH jouit d'un haut niveau d'engagement et de fidélité de ses employés. Beaucoup d'employés à tous les niveaux de l'entreprise sont avec nous depuis de nombreuses années. Pour beaucoup d'entre eux l'entreprise fait pratiquement partie de la famille car leurs parents, enfants ou épouses y travaillent également.

Cette forte relation est en partie due au fait que nous donnons à tous nos employés une opportunité de s'épanouir personnellement. Un exemple spécifique en est la revue de performances annuelle, à laquelle tous les employés ont droit. Nous offrons en outre des programmes de formation qui traitent toutes sortes d'aspects différents. Ces programmes vont des qualifications de spécialistes (par ex. dans le domaine technique) aux séminaires sur le développement de compétences de chef et jusqu'à la formation destinée à développer des compétences personnelles (p. ex. conduire des négociations ou gérer le temps).
SKF logo