Ingénierie d'application

SKF Marine fournit une vaste gamme de services d'ingénierie d'application utiles pour la plupart des machines rotatives de bord, y compris :
  • Les calculs nécessaires selon les exigences des société de classification
  • Approche sur 360° de l'installation jusqu'au démarrage et formation de l'équipage
  • Formation efficace de nos clients sur les produits
Parmi ces services se trouvent généralement les calculs et la vérification au moyen d'un logiciel propriétaire avancé.

SKF Marine est leader du marché des montages de roulements dans les propulseurs, les pods, les hydrojets et les engrenages, et ses connaissances en ingénierie d'application se trouvent à la base de sa position dans l'industrie navale.

Plans de calage

SKF Marine peut calculer les besoins de calage de toutes les parties du train de propulsion. Ces calculs se font en accord avec les exigences des sociétés de classification et donneront des détails précis sur les besoins spécifiques.

Optimisation des performances avec les services de conseil technique de SKF Marine.

Les services de conseil technique de SKF Marine ont aidé de nombreux clients à :
  • Optimiser la qualité et les performances de leurs conceptions
  • Réduire leur délai de mise sur le marché par une vérification des conceptions et des essais professionnels plus rapides
  • Découvrir la cause première des défaillances de roulements et de machines.
SKF logo