Accouplements OK

Kit pour le montage et le démontage des accouplements OK TMHK 37
Le montage et démontage des accouplements d'arbres sont des opérations fastidieuses qui peuvent prendre des heures, voire des jours. Les accouplements OK de SKF peuvent réduire de façon significative le temps nécessaire pour raccorder des arbres et des épaulements dans des équipements lourds comme les réducteurs de grandes dimensions.

Un accouplement OK de SKF ne nécessite pas de rainure dans l'arbre ou de moyeu pour transmettre les couples. C'est une économie importante, qui contribue à éviter la concentration de contraintes au niveau de l'arbre. Ce type d'accouplement est constitué d'un manchon intérieur conique à paroi mince, conçu pour être serré sur l'arbre, et d'un manchon extérieur à paroi épaisse présentant une conicité qui compatible avec celle du manchon inférieur. L'huile est injectée sous haute pression entre les surfaces de contact et le manchon supérieur est poussé sur le manchon intérieur à l'aide d'un vérin hydraulique intégré. Une fois le positionnement adéquat obtenu, la pression est relâchée et l'ajustement extrêmement serré ainsi obtenu permet la transmission de couples élevés.
  • Facile, sûr et rapide à installer
  • Sans clavette
  • Augmentation des performances des équipements
  • Amélioration de la durée de service
  • Coûts de maintenance réduits
  • Diminution du temps moyen de dépannage (MTTR)

Transmet 50% de couple en plus avec les accouplements OKCX et OKFX

Le manchon intérieur des accouplements OKCX et OKFX est revêtu de carbures à l'aide d'une technologie plasma de pointe. Ce revêtement augmente considérablement la capacité de couple, environ 50 % plus élevée qu'avec un accouplement OKC ou OKF de la même taille, ce qui donne aux accouplements OKCX ou OKFX plusieurs avantages :
  • Un couple plus élevé peut être transmis
  • Ils peuvent supporter des efforts dus aux chocs plus importants causés par des changements de rotation rapides
  • Le diamètre de l'arbre peut être réduit
  • Le diamètre et la longueur de l'accouplement peuvent être réduits
  • Le poids de l'accouplement peut être réduit
  • La pression de surface de l'accouplement peut être réduite
  • L'utilisation de manchons de renforcement pour arbres creux n'est pas nécessaire
SKF logo