Systèmes de lubrification de réducteurs

Les roulements et les réducteurs lourdement chargés requièrent une attention spéciale. La solution est un système de lubrification à circulation d'huile qui contrôle la température du réducteur, sépare les particules de saleté, les bulles d'air ou la mousse et l'eau de l'huile. Un système d'huile pressurisé transporte le lubrifiant aux débitmètres réglables individuellement.

Ces solutions spécifiques du client se composent d'unités compactes dans une disposition pompe-refroidisseur qui fournissent aux points de lubrification la bonne quantité d'huile de lubrification tempérée. Des matériaux durables contribuent à assurer que même des conditions ambiantes extrêmes n'ont aucun effet négatif sur les fonctionnalités du système. Les débits réels peuvent être surveillés de manière visuelle ou électronique et plusieurs niveaux d'avertissement sont disponibles pour la maintenance conditionnelle.

Les systèmes de lubrification à circulation d'huile SKF CircOil sont proposés dans un large éventail de solutions sur mesure et prêtes à l'emploi pour les débits volumétriques.

SKF CircOil peut être utilisé dans les atmosphères explosibles, jusqu'à la zone ATEX 1, ou en conformité avec les normes applicables telles que la Norme 614 de l'American Petroleum Institute (API).
SKF logo