Services mécaniques

Usinage sur site
Maintenir les programmes prévus pour les cales sèches est essentiel dans l'industrie marine actuelle afin de supporter la concurrence intense et les marges difficiles. En se basant sur son expérience des machines embarquées critiques, SKF Marine fournit une gamme de services mécaniques gains de temps concernant les améliorations, les remplacements et les réparations des machines.

Nous offrons des services d'alignement d'arbre du Support des machines pour toute la gamme des machines embarquées, des arbres de propulsion et transmissions principaux, aux plus petits équipements de support, pourtant essentiels, tel que les compresseurs d'air et les équipements de chargement. Un alignement d'arbre optimal prolonge la vie des paliers, joints et accouplements, mais réduit également la consommation d'énergie, le bruit, les vibrations et l'usure excessive. Ce qui, en conséquence, réduit le risque d'une interruption de production coûteuse. L'équipe du service Support des machines spécialisée et dispose de décennies d'expérience dans la résolution des problèmes d'alignement et en association avec le logiciel ShaftDesigner nous fournissons une gamme de technologies pour offrir des solutions d'alignement d'arbre de précision. Types de mesures :
  • Mesures d'alignement dynamique (sur les navires en service)
  • Mesures d'alignement statique
  • Mesures géométriques
L'équipe de SKF Marine et les stations techniques fournissent dans le monde entier une gamme complète de services pour les composants d'arbre Simplex, les stabilisateurs, les mécanismes de direction et les séparateurs eau-hydrocarbures. La société maintient un service commercial 24 heures sur 24 incluant :
  • Un conseil optimal sur les pièces de rechange en fonction de l'historique du navire
  • Une excellente qualité OEM
  • Une disponibilité élevée des pièces de rechange et une livraison express rapide
  • Des ingénieurs de service qualifiés dans le monde entier
  • Un service de création de rapports uniforme dans le monde entier
Service opérationnel de navire :
  • Maintenance rapide, compétente et contrôle du bon fonctionnement de tous les composants
  • Conseil technique, recherche de défaut et optimisation de système
  • Provision pour informations de service régulières
Conseillers techniques fournissant le conseil technique, la recherche de défaut, l'optimisation de système et le conseil sur les pièces de rechange en fonction de l'historique du navire.

Une troisième zone de services mécaniques est consacrée au montage, qui est l'une des étapes critiques des machines et de la durée de vie des paliers. Si le roulement n'est pas correctement monté selon la bonne méthode et à l'aide des outils appropriés, le roulement ne pourra pas atteindre sa durée de service optimale.

Ces services vont du montage et du démontage des roulements de grande taille en cale sèche, ainsi que des services de supervision chez les constructeurs de machines, afin de s'assurer que les roulements sont installés correctement. SKF Marine fournit également des services de développement des instructions et directives de montage, afin d'aider les opérateurs à minimiser le risque relatif à la manipulation des roulements.
SKF logo