Joints de cloison Simplex

Joint de cloison Simplex
Joint de cloison Simplex Centrax

Le joint de cloison Simplex Centrax est utilisé exclusivement à bord de navires pour assurer l'étanchéité des arbres rotatifs contre les cloisons et ainsi empêcher l'inondation des compartiments adjacents (par exemple la salle des moteurs ou le tunnel de l'arbre) en cas d'accident.
Les mouvements radiaux et axiaux de l'arbre sont facilement absorbés par le joint de cloison Simplex Centrax.
Grâce aux excellentes propriétés autolubrifiantes des bagues d'étanchéité en carbone, placées directement sur l'arbre, aucune lubrification supplémentaire n'est requise.
Le joint de cloison Simplex Centrax ne nécessite donc pratiquement aucune maintenance.

Joint de cloison Simplex Centrax S

Le joint de cloison Simplex Centrax S est basé sur la conception de Simplex Centrax.
Pour compenser les larges déplacements axiaux de l'arbre, le joint Simplex Centrax S est constitué d'une enveloppe intérieure et d'une enveloppe extérieure.
La bague intérieure est insérée dans une bague de logement extérieure.
Les mouvements radiaux de l'arbre, les chocs par exemple, sont facilement absorbés par le joint de cloison Simplex Centrax S.
Grâce aux excellentes propriétés autolubrifiantes des bagues d'étanchéité, aucune lubrification supplémentaire n'est requise. Le joint de cloison Simplex Centrax S ne nécessite donc pratiquement aucune maintenance.

Joint de cloison Simplex étanche au gaz

La conception du joint de cloison Simplex étanche au gaz est basée sur le joint à bague d'étanchéité et lèvre avant Simplex.
Deux bagues d'étanchéité sont installées face-à-face et forment ainsi une chambre barrière, qui est remplie d'huile. Cette chambre est connectée à un réservoir d'huile de 15/30 l et un circulateur assure une lubrification permanente et le refroidissement de l'huile.
Une solution spéciale pour les arbres à haute vitesse est obtenue grâce à un montage dos-à-dos des bagues d'étanchéité et à une graisse applicative. Un niveau de graisse optimal est assuré grâce à l'utilisation d'une unité de dosage de graisse.
Le joint de cloison Simplex étanche au gaz est également disponible en version entièrement fendue axialement.
Ce joint est conçu pour une révision sur site conformément à des normes de réparation certifiées et agréés par Simplex. Des services d'entretien et des pièces de rechange sont disponibles par l'intermédiaire de notre réseau mondial.

Un épaulement adaptateur (fendu) en option est disponible pour tous les joints de cloison Simplex. Ceci signifie que l'embrèvement, le diamètre de perçage et le diamètre extérieur peuvent être adaptés en fonction des dimensions requises, ce qui permet de connecter des épaulements d'arbre, des accouplements, des roulements, etc. à travers la cloison.
SKF logo