Roulements d'orientation

SKF Marine fournit une gamme complète de roulements d'orientation pour les positions azimutales des applications navales. La gamme de roulements d'orientation SKF couvre des diamètres extérieurs de 50 à 7900 mm, avec des bagues en une pièce. Les bagues des roulements de plus grandes dimensions avec un diamètre extérieur allant jusqu'à 14 000 mm sont en plusieurs pièces.

À la différence d'autres fournisseurs de roulements d'orientation, SKF peut proposer des solutions entièrement sur mesure qui intègrent des systèmes de surveillance, de lubrification et d'étanchéité, et fournir un support technique en profondeur basé sur un logiciel propriétaire avancé. SKF Marine propose également une gamme de services d'installation et de surveillance qui permet d'augmenter la fiabilité et la disponibilité des machines de bord critiques.
SKF logo