Services de gestion des actifs

Services de gestion des actifs
Traditionnellement, la majorité des propriétaires et des exploitants de navires ont adopté une approche de maintenance basée sur un calendrier, y compris des prévisions de remise en état et le remplacement des éléments importants pour réduire les risques d'exploitation et les pannes des équipements en service.

La maintenance conditionnelle utilise un éventail de techniques de surveillance puissantes, cependant non invasives pour déterminer la condition actuelle de machines et stocker les données sur les tendances historiques, donnant la preuve requise afin de prédire et fournir une alerte précoce en cas de panne imminente des équipements.

Une alerte précoce permet d'améliorer la planification de l'entretien, en fournissant plus de temps pour planifier et organiser les pièces de rechange faisant l'objet de longs délais de livraison, et la main-d'œuvre spécialisée nécessaire pour effectuer les tâches correctives nécessaires. Une alerte précoce ainsi qu'une intervention planifiée réduit le risque de dommages consécutifs à d'autres composants de machine et systèmes, ce qui permet d'importantes économies de coûts d'entretien direct et de consommation de pièces de rechange.

Étant donné que le risque de panne sévère des machines est minimisé, la maintenance conditionnelle contribue également à réduire le risque potentiel d'incidents sanitaires, sécuritaire et environnemental à bord du navire.

L'utilisation de systèmes de surveillance conditionnelle en ligne ou des systèmes de capteurs fixes dans les zones dangereuses ou endroits inaccessibles permettra également de minimiser la nécessité d'expédier des ingénieurs pour visiter ces zones ; ce qui réduit les risques de blessures personnelles du personnel technique.

Enfin, les services support du programme de maintenance conditionnelle fournissent également la connaissance et la compréhension nécessaires devant permettre d'identifier et éliminer la cause profonde des défaillances répétitives, et améliorer de façon continue la fiabilité des équipements en vue de soutenir une disponibilité maximale de navires en service.
SKF logo