Roulements d'orientation

SKF Marine fournit une gamme complète de roulements d'orientation pour les positions azimutales des applications navales.

La gamme de roulements d'orientation SKF couvre des diamètres extérieurs de 50 à 7900 mm, avec des bagues en une pièce. Les bagues des roulements de plus grandes dimensions avec un diamètre extérieur allant jusqu'à 14 000 mm sont en plusieurs pièces.

À la différence d'autres fournisseurs de roulements d'orientation, SKF Marine peut proposer des solutions entièrement sur mesure qui intègrent des systèmes de surveillance, de lubrification et d'étanchéité, et qui fournissent un support technique détaillé basé sur un logiciel propriétaire avancé. SKF Marine propose également une gamme de services d'installation et de surveillance qui permet d'augmenter la fiabilité et la disponibilité des machines de bord critiques.

Veuillez contacter SKF Marine pour déterminer quelle solution est adaptée à vos besoins spécifiques.
SKF logo