Systèmes de lubrification

Systèmes de lubrification Pompe à graisse interne
Qu'ils soient soumis à un mouvement rotatif ou linéaire, tous les équipements doivent être lubrifiés pour fonctionner au maximum de leurs capacités.

Les produits de lubrification de SKF sont disponibles pour tout type de navire. En fait, beaucoup d'applications de lubrification d'un navire peuvent être réalisées plus efficacement et en toute tranquillité avec les systèmes de lubrification SKF et Lincoln.

SKF Marine fournit des solutions de produits pour la lubrification adéquate des paliers d'arbre d'hélice et des mécanismes de direction, comme des entraînements de treuil, des cordages et des câbles. En outre, des systèmes de pulvérisation de graisse et d'huile sont disponibles pour les systèmes de levage et les mécanismes apparents. Les systèmes de lubrification automatique SKF et Lincoln fournissent la quantité exacte du lubrifiant approprié au bon endroit et au bon moment pendant le fonctionnement de l'équipement – sans interruption de production.

L'huile est le lubrifiant de choix pour les paliers lourdement chargés des joints de réducteurs ou de tube d'étambot. Ils lubrifient et refroidissent les points de lubrification et retirent les contaminants du circuit d'huile.

SKF Marine offre également des solutions de lubrification efficaces pour les moteurs diesel, qui contribuent à réduire la consommation de lubrifiant des cylindres.

Des produits de classe homologuée et certifiés ATEX ou ICE sont disponibles sur demande pour toutes les applications.
SKF logo