Montage et installation

Solutions de montage et d'installation

SKF Vibracon
SKF Vibracon
Vibracon SM mince
Vibracon SM mince
En plus du montage de vos accouplements, joints de tubes d'étambots, paliers, etc. SKF peut assurer un calage d'expert de tous types d'installations.
SKF Marine commence par calculer les besoins de calage pour tous les éléments nécessaires du train de propulsion. Ces calculs se font en accord avec les exigences des sociétés de classification et fournissent des détails précis pour les solutions de calage possibles.

Équipements dont SKF Marine assure le calage :
  • Roulements de ligne d'arbre
  • Tubes d'étambot
  • Équipements de pont
  • Tous types de machines

Solutions de calage SKF Marine : Vibracon, Epocast®, cales d'acier, amortisseurs de vibrations et cales métalliques classiques.

• SKF Vibracon original : ces éléments sont des cales de montage de machines qui peuvent se régler avec facilité et précision. Les éléments compensent la différence angulaire entre la machine et le support de montage, sans besoin d'usinage onéreux du support ni de travail supplémentaire d'installation de cales en résine époxy. Leur capacité d'auto-nivellement, associée à la fonction de réglage de hauteur, élimine la possibilité d'un pied bancal dans la ligne de production, tout au long du cycle de vie des machines.

• SKF Vibracon à traitement de surface : les cales SKF Vibracon sont des cales de montage de machines permanentes et réutilisables pour tous les types de machines tournantes ou à alignement critique. De nombreuses installations qui utilisent des cales SKF Vibracon se trouvent sous des climats rudes, humides et salés, où la protection contre la corrosion est conseillée. Pour satisfaire ce besoin, SKF a testé différentes solutions qui ont abouti aux cales à traitement de surface SKF Vibracon.

* SKF Vibracon minces : les éléments minces constituent une solution économique pour les ouvrages de réparation ou les systèmes de conception fixe où des cales pleines, des cales d'épaisseur ou des résines époxy onéreuses ont déjà été utilisées. La configuration des SKF Vibracon profil bas sert pour les applications où la hauteur de calage entre le support et le composant a été déterminée par la conception précédente.

• Les rondelles sphériques représentent un excellent complément des cales acier réglables. Les rondelles sphériques supportent une différence angulaire de quatre degrés entre le support de montage et la machine, permettant ainsi un montage optimal. Parmi leurs principaux avantages figurent le réajustement automatique à l'angle requis et l'élimination du besoin de dégagement sous le support, souvent impossible en raison du manque d'espace.

Les résines époxy liquides SKF sont particulièrement utiles pour le remplissage d'irrégularités.
  • Epocast 36® est une résine époxy de calage pour le montage de moteurs principaux et auxiliaires, de réducteurs, de mécanismes de direction, de butées, de tubes d'étambot, etc. Parmi ses principaux avantages figurent sa capacité à remplir toutes les irrégularités raisonnables dans l'interface de calage ainsi qu'à réduire le bruit et les vibrations.
  • Epocast 36-P est une pâte époxy à deux composants qui s'étale à la truelle conçue spécialement pour l'installation de réservoirs LNG/LPG, de réservoirs chimiques et de systèmes de rétention. À la différence de l'Epocast standard, elle peut être utilisée dans des applications où une résine flottante n'est pas pratique.
SKF logo