Lubrification de joint de tube d'étambot

Divers systèmes peuvent être conçus sur mesure en fonction de l'agencement de l'étanchéité.

Les systèmes de mesure et de surveillance précis de l'huile fournissent une pression d'étanchéité optimale utilisant de l'huile propre. Par exemple, une pompe à déplacement positif simple et fiable, telle que la SKF série RA, convient aux petits débits continus d'un litre (0,26 gal) par jour.

Grâce à la circulation de l'huile, associée à une surveillance permanente de la qualité de l'huile, du débit et de la teneur en eau de l'huile, on obtient une lubrification fiable pour contribuer à augmenter la durée de vie des bagues et des doublures d'étanchéité.

Un panneau de commandes permet une manipulation facile et confortable. Une telle unité de circulation peut être livrée comme une solution prête à l'emploi, complètement assemblée et testée, prête pour une installation immédiate et facile.
SKF logo