Calculs et logiciel d'alignement d'arbres

Arbre et hélice
En s'appuyant sur une expérience significative en matière de services pour machines rotatives et arbres de propulsion, SKF Marine fournit toute une gamme de précieux services de conception et de calcul pour l'industrie navale. Au cœur de ces services se trouve notre logiciel de pointe ShaftDesigner.

ShaftDesigner est un logiciel 3D d'ingénierie assistée par ordinateur multi-projets, multi-arbres et multi-états, facile d'emploi, pour les calculs relatifs aux trains de propulsion de navires.

Le logiciel ShaftDesigner utilise un modèle de base pour calculer rapidement et facilement les paramètres suivants :
  • Alignement d'arbres
  • Vibrations de rotation
  • Vibrations de flexion (latérale)
  • Vibrations axiales
  • Vibrations de torsion, comportant une fonction d'impact de la glace
Principales caractéristiques du logiciel ShaftDesigner :
  • Environnement graphique 3D pour un contrôle visuel rapide
  • Modèle de base pour recalculer rapidement
  • Multiples possibilités de modélisation pour différents besoins
  • Différentes méthodes de calcul d'alignement d'arbres
  • Calculs pour différents types de vibrations
  • Rapports personnalisables avec options d'exportation
SKF Marine propose également des services de calcul d'alignement d'arbres et de niveaux de vibration.
SKF logo