Butées pour charges élevées Simplex

Butée pour charges élevées passagers
Les butées pour charges élevées HL (high-load) Simplex sont des roulements à une seule bague conçus pour résister aux charges axiales produites par l'hélice du navire.

D'autres applications sont également possibles, telles que les turbines, soufflantes, dragues suceuses à désagrégateur et pompes centrifuges. Si nécessaire, les composants internes de la butée peuvent également être montés dans des réducteurs ou dans des moteurs à l'aide de carters à épaulement. Bien sûr, les butées HL Simplex sont fabriquées conformément aux règles de toutes les sociétés de classification internationales.

L'arbre de poussée, avec sa bague forgée pleine, transmet la poussée au logement du roulement. Dans le sens axial, la bague d'épaulement est guidée des deux côtés par les patins oscillants. Ces patins reposent sur une base sphérique et sont directement soutenus sur le carter. Ils peuvent être insérés et retirés à travers une ouverture de montage sans qu'il soit nécessaire de démonter la moitié supérieure du carter du roulement.

La forme des patins oscillants HL permet de profiter d'un meilleur débit d'huile, d'un refroidissement plus efficace, d'un frottement moindre et donc d'une perte d'efficacité réduite avec une durée de service plus longue. En même temps, la butée HL Simplex vous offre un maximum de résistance et de stabilité. Ces qualités sont permises par la robuste conception striée du carter avec les supports rigides des patins oscillants et le montage le long de l'axe sur le socle. De plus, ces caractéristiques techniques réduisent le couple de déversement.

En fonction des exigences de clients, SKF Marine peut fournir une configuration associant des butées HL Simplex et un roulement radial ou, au-dessus de la taille 500, une configuration contenant uniquement des butées.
SKF logo