Solutions de tube d'étambot Simplex - FlexiTube et SternTube

FlexiTube
Avec les FlexiTube et SternTube Simplex, SKF Marine propose une technologie de précision dans une solution complète demandant moins de préparation pour le concepteur, le chantier naval et le constructeur du navire. Ces solutions brevetées sont des tubes d'étambot complets comportant des coussinets, un ensemble d'étanchéité breveté et une supervision de l'installation.

Il facilite une installation rapide et exacte sous la supervision d'un personnel qualifié et permet une maintenance facile et plus économique lorsque le navire est en service. Pour la conception d'un FlexiTube ou SternTube Simplex sur mesure, les seuls paramètres requis sont le type de coque, la longueur du tube d'étambot et le diamètre de l'arbre d'hélice. Les solutions de tube d'étambot Simplex conviennent aux navires de tous types et tailles.

Avantages :
  • Installation du tube d'étambot complet en moins de huit (8) heures
  • Installation sans souci
  • Conception sur mesure
  • Une solution clé en main prête à l'installation
  • Une installation simple et précise
  • Un refroidissement simple et efficace
  • Une faible usure des roulements, de la coque et des joints d'arbre
  • Un faible besoin de maintenance, facilement réalisable depuis la salle des moteurs
  • Des roulements faciles à remplacer
  • Faible consommation d'huile de tube d'étambot grâce à la conception optimisée
  • Une compensation des déviations mécaniques
  • Une approbation de type délivrée par les sociétés de classification
Les FlexiTube et SternTube Simplex sont disponibles pour les navires sans support d'arbre et les navires avec un ou deux supports d'arbre.
SKF logo