Surveillance de moteurs électriques

Slite 164.psd
Suite à l'acquisition et à l'intégration de la société Baker Instrument Company en 2007, SKF s'est hissé en tête du secteur dans le domaine des équipements de test de moteurs électriques pour la maintenance conditionnelle, la maintenance prédictive, la fabrication et la réparation de moteurs.

SKF fournit une vaste gamme de produits de test pour réaliser des essais statiques et la surveillance dynamique des moteurs afin d'aider les professionnels de la maintenance à éviter les arrêts-machines imprévus et les pannes des moteurs électriques. SKF Marine peut vous aider à détecter les problèmes avant la panne pour vous permettre d'économiser du temps et de l'argent.
SKF logo