Systèmes de lubrification de réducteurs

Ces solutions spécifiques du client se composent d'unités compactes dans une disposition pompe-refroidisseur qui fournissent aux points de lubrification la bonne quantité d'huile de lubrification tempérée. Des matériaux durables contribuent à garantir que même des conditions ambiantes extrêmes n'auront aucun effet négatif sur les fonctionnalités du système. Les débits réels peuvent être surveillés de manière visuelle ou électronique, et plusieurs niveaux d'avertissement sont disponibles pour la maintenance conditionnelle.
Les systèmes de lubrification à circulation d'huile SKF CircOil (SKF CircOil) sont proposés dans un large éventail de solutions faites sur mesure et prêtes à l'emploi pour les débits volumétriques.
SKF CircOil peut être utilisé dans les atmosphères explosibles, jusqu'à la zone ATEX 1, ou en conformité avec les normes applicables telles que la Norme 614 de l'American Petroleum Institute (API).