Navire à passagers

Lorsqu'il s'agit du transport de personnes, d'un point A à un point B ou si le voyage est en lui-même l'objectif, les opérations requièrent un fonctionnement fiable. Un haut niveau de maniabilité est également essentiel pour pouvoir fonctionner avec efficacité dans les ports.

L'objectif de rentabilité oblige à explorer toutes les possibilités d'amélioration, en particulier avec la montée du prix des carburants et le durcissement des réglementations environnementales.

SKF Marine fournit des solutions pour respecter ces exigences, en supportant le navire tout au long de son cycle de vie avec un large portefeuille de services et de produits.
SKF logo