Services d'usinage sur site du Support des machines

Usinage sur site
Bien souvent, les problèmes d'alignement trouvent leur solution dans un usinage sur site. Ce procédé est non seulement pratique, mais bien souvent inévitable pour les équipements trop lourds ou trop longs à déplacer.

SKF Marine possède une vaste expérience dans le domaine de l'usinage de nouvelles installations ainsi que dans la réalisation de réparations complexes partout dans le monde.

  • Fraisage et rectification : SKF Marine réalise le fraisage et la rectification sur site de tout support de montage pour les nouvelles constructions ou les réparations, séparément ou en association avec des solutions d'alignement.
  • Usinage de faces d'épaulements : SKF Marine possède les connaissances et les équipements nécessaires pour préparer ou réparer les faces d'épaulements afin d'optimiser la qualité du joint.
  • Alésage en ligne : Au-delà de la simple mesure du défaut d'alignement d'alésages en ligne, SKF Marine peut également résoudre le problème en usinant les alésages en ligne de plusieurs installations.
  • Perçage : SKF Marine peut percer jusqu'à 100 mm (4 in.) de profondeur pour les trous de boulons et autres.
SKF logo