Joints pour tube d'étambot Simplex

Les joints Simplex ont défini des normes pour l'industrie maritime et, près de 60 ans plus tard, ils restent à la pointe de la technologie des joints pour tube d'étambot.

L'étendue des applications des joints Simplex SKF Marine est pratiquement illimitée et de nombreuses versions différentes sont disponibles afin de répondre à chaque besoin.

Grâce à leur extrême fiabilité, ils contribuent en même temps à la protection de l'environnement. Par exemple, le joint "Airspace" Simplex permet une séparation absolue de l'eau de mer et de l'huile de tube d'étambot. La large gamme de joints Simplex est complétée par des roulements d'arbre intermédiaire, des coussinets pour tube d'étambot comme les FlexiTube et SternTube Simplex, des ensembles pour tube d'étambot complets comprenant roulements, joints et coussinets en une seule solution clé en main.
SKF logo