Stabilisateurs d'aileron non rétractables, type F

Stabilisateurs d'aileron non rétractables, type F
Les stabilisateurs d'aileron non-rétractables SKF représentent la solution optimale pour un large éventail de navires de guerre, tels que les corvettes, frégates et patrouilleurs de haute mer, comme pour les méga yachts.

Avantages :
  • Conception compacte et éprouvée
  • Équipé de la pointe anti-vortex
  • Système de puissance hydraulique Ecodyn pour une réponse hautement dynamique sans pics de demande
  • Caisson d'aileron équipé d'un embrèvement de dégorgement pour minimiser la résistance à l'écoulement
  • L'unité est livrée prête à l'utilisation
  • Manipulation facile avec des éléments opérationnels intuitifs
  • Capteurs résistants à l'usure pour enregistrer les mouvements du navire
  • Avantages supplémentaires de l'utilisation sur les navires de guerre :
  • Système de commande complètement redondant
  • Système de verrouillage automatique
  • Conception résistante aux impacts

SKF logo