Stabilisateur d'aileron rétractable, type Z

Stabilisateurs d'aileron rétractables, type Z
Le stabilisateur d'aileron de type Z SKF a été spécialement conçu et développé pour les yachts à moteur et les bateaux de croisière présentant de hautes exigences de stabilisation à vitesse nulle et en route.

Ce nouveau stabilisateur d'aileron s'appuie sur la longue expérience et les composants éprouvés du stabilisateur de type S ; il présente un nouveau profil d'aileron et un système de commande et d'actionnement modifié. Une analyse numérique et des tests en bassin ont été réalisés pour vérifier les qualités optimales de l'aileron en termes de forme, angle de fonctionnement et performances de stabilisation. 
Avantages :
  • Nouveau profil d'aileron : Aileron en une pièce spécialement conçu pour une stabilisation optimale.
  • Ailerons rétractables : Les ailerons sont stockés lorsque le stabilisateur n'est pas utilisé.
  • Large gamme d'ailerons disponible en fonction des exigences de taille et de performances du navire.
  • Actionneurs de palettes : Le moteur des palettes a été modifié pour fonctionner avec un angle de ±60° afin d'assurer une réduction correcte et fiable du roulis dans toutes les conditions.
  • Système hydraulique soutenu par accumulateur : offre une réaction très rapide, qui garantit une excellente stabilisation dans toutes les conditions.
  • Les stabilisateurs d'aileron sont manœuvrés à l'aide de la commande adaptative Simplex, un système de commande automatique à haute fiabilité, facile à utiliser et superviser et d'une installation simple.
  • Des panneaux de commande tactiles sont installés sur le pont et dans la salle de commande des machines pour simplifier la commande et la supervision des stabilisateurs d'aileron.
SKF logo