Systèmes de lubrification centralisée

La bonne quantité de lubrifiant au bon moment

Les systèmes de lubrification centralisée automatique SKF pour applications industrielles fournissent la bonne quantité de lubrifiant aux bons intervalles afin d'optimiser la durée de service des machines et des roulements.

Conçus pour lubrifier des machines individuelles ou des usines entières, avec de la graisse ou de l'huile, les systèmes de lubrification centralisée automatique SKF appliquent la quantité exacte de lubrifiant sur tous les points le nécessitant, ce qui apporte un certain nombre d'avantages :
  • Réduction des arrêts-machines et des pertes de production
  • Importantes économies au niveau des coûts de réparation et des pièces de rechange
  • Fiabilité accrue des machines
  • Jusqu'à 50 % de réduction des coûts de lubrifiant grâce à la précision de la planification et du dosage des lubrifiants
  • Réduction de l'impact environnemental
  • Augmentation de la sécurité du personnel

Les systèmes de lubrification centralisée SKF sont utilisés dans divers équipements, par exemple :

Entraînements de treuils :

Les systèmes de lubrification automatique fournissent une alimentation en graisse constante aux points de lubrification des entraînements de treuils pendant leur fonctionnement. De même, un système de lubrification automatique contribue à réduire la corrosion, l'usure et les interruptions de production imprévues. Les pompes multi-lignes, associés à des dispositifs de dosage progressifs, peuvent être connectées directement aux points de lubrification. En outre, SKF offre des solutions approuvées qui peuvent être utilisées dans les atmosphères explosibles.

Cordages et câbles :

Les systèmes de pulvérisation pour les mécanismes et les câbles apparents sont conçus pour l'huile et la graisse. Ils peuvent être entraînés par une pompe multi-lignes, qui envoie le lubrifiant aux buses de pulvérisation. Ces buses fournissent un film de lubrifiant constant à la surface du composant. L'huile pouvant pénétrer les cordages, elle contribue à minimiser la corrosion et l'usure. Les graisseurs de câble métallique serrent le câble et le pénètrent directement avec la graisse. De même, des pompes de fût pneumatiques sont disponibles pour transporter le lubrifiant de câble spécial avec teneur en MoS2 ou graphite élevée.

Exemples d'applications sur des navires qui profiteraient des systèmes de lubrification automatiques :

  • Roulements Genset
  • Stabilisateurs
  • Portes pliantes des traversiers rouliers
  • Équipement de lutte contre l'incendie
SKF logo