Roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer

Roulement à rotule sur rouleaux type CC
Les roulements à rotule sur rouleaux se caractérisent par leur fonction d'alignement automatique et leur capacité de charge élevée. Ils sont conçus pour admettre des charges radiales ou des charges combinées à la fois radiales et axiales.

Inventés par SKF et améliorés au fil des ans, les roulements à rotule sur rouleaux SKF offrent des performances hors pair.

Tous les roulements à rotule sur rouleaux SKF sont fabriqués selon les caractéristiques SKF Explorer garantissant :
  • Une capacité de charge très élevée - radialement et axialement
  • Une résistance élevée à l'usure de la matière du roulement
  • Une précision de rotation très élevée
  • Faible frottement

Classe de performance SKF Explorer - Mise à jour

La plupart des roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer ont été adaptés aux spécifications de la nouvelle classe de performances SKF Explorer et intègrent à présent un acier de haute qualité associé à un processus de traitement thermique amélioré. Le résultat : un plus grand équilibre entre dureté et résistance qui permet de doubler la durée de service par rapport à la classe SKF Explorer d'origine. 

Avantages :
  • Augmentation de la durée de disponibilité
  • Amélioration de la fiabilité
  • Résistance à la contamination
  • Augmentation des niveaux de productivité
  • Réduction du niveau sonore et vibratoire
  • Excellente résistance à l'usure
SKF logo