Séparateurs eau-hydrocarbures Turbulo

Séparateur eau-hydrocarbures
Plus que jamais, la fiabilité des séparateurs de fluides eau-hydrocarbures bénéficie de l'intérêt public. Ses dizaines d'années d'expérience en matière de production de séparateurs d'eau de cale et son savoir-faire approfondi du fonctionnement et de la maintenance à bord ont permis à SKF de développer le séparateur de phases mécanique à deux étages (TMPB, two-stage mechanical phase breaker) TURBULO. Ce produit bénéficie des 80 ans d'expérience avec le séparateur de fluide eau-hydrocarbures TURBULO classique et, bien sûr, est conforme aux exigences de la résolution IMO MEPC.107(49).

Avantages :
  • Teneur en huile résiduelle dans l'eau de sortie bien inférieure à 15 ppm (résultats de test proches de 1 ppm)
  • Dimensions compactes
  • Petit espace requis
  • Installation simple
  • Maintenance facile
  • Fonctionnement entièrement automatique
  • Possibilité d'installation séparée de la pompe et du deuxième étage
L'analyse de l'eau de cale étant de nature très complexe, le laboratoire interne de SKF Marine est bien équipé pour cette tâche et peut déterminer, entre autres, la teneur en huile conformément à ISO 9377-2, la taille de particule de l'indice d'hydrocarbures et la tension interfaciale.
SKF logo