BlueMon - Systèmes de surveillance de l'environnement

BlueMon fournit une empreinte environnementale détaillée des émissions des navires à une date et à une position données :
- Contrôle de toutes les émissions selon les annexes I-VI de MARPOL 73/78, PSSA, USCG, CCG (y compris la commande automatique des vannes)
- Enregistrement et traitement des données efficaces de toutes les émissions via l'entrée des données de capteurs
- Stockage de données pour au minimum 24 mois
- Visualisation de la trace du navire et de toutes les valeurs des capteurs sur des graphiques électroniques
- Informations immédiates basées sur la position actuelle du navire : mise à jour en temps réel lors de l'approche / l'entrée des zones spéciales ou des frontières maritimes
- Calcul de l'EEOI intégré