Solutions de surveillance d'état

Kit de surveillance d'état SKF Marine
Des dispositifs de collecte de données portables faciles à utiliser

SKF Marine fournit une gamme sans égale d'instruments portables pour la collecte, le stockage et l'analyse de données relatives aux processus et à l'état des machines. Ces instruments ont un long passé dans l'industrie navale et constituent le premier choix des équipages de bord en raison de leur robustesse et leur facilité d'usage.
  • Collecteurs / analyseurs de données SKF Microlog : la série SKF Microlog d'analyseurs et d'instruments de maintenance portables est conçue pour permettre à l'utilisateur de mettre au point un programme complet de maintenance conditionnelle périodique. Les instruments SKF Microlog sont les meilleurs outils de diagnostic de leur catégorie.
  • Systèmes SKF Microlog Inspector : le système SKF Microlog Inspector établit le lien entre vos données et la rentabilité. Avec le système SKF Microlog Inspector l'analyse des performances des machines est facile et pratique.

Les systèmes en ligne accélèrent la collecte des données et améliorent la sécurité

Pour les machines de bord critiques, inaccessibles ou dangereuses, la solution peut se trouver dans un système de surveillance conditionnelle des machines en ligne SKF. Les systèmes en ligne permettent au personnel de fiabilité et de maintenance de se concentrer sur le diagnostic et la correction des problèmes des équipements plutôt que de consacrer un temps précieux à la collecte de données de maintenance conditionnelle.

SKF Marine propose une gamme complète de produits et de services sur le terrain, basée sur des décennies d'expérience pratique.

Capteurs SKF a mis au point une gamme de capteurs de vibrations industriels intégrant plus de trois décennies d'expérience pratique et qui inclut aussi bien des transducteurs tels que des capteurs de déplacement à sonde à courants de Foucault, des accéléromètres et des capteurs de vitesse que des appareils de surveillance de machines de toutes sortes dans de nombreuses industries.

SKF propose également des câbles d'accouplement, des connecteurs et du petit matériel, afin de pouvoir adapter l'achat et la solution pour satisfaire les exigences de chaque client.

Système d'aide à la décision SKF @ptitude

Le système SKF @ptitude Decision Support aide à maintenir les machines en bon état de marche. Ce logiciel dédié au support des décisions utilise diverses sources de données, comprenant les ERP et EAM/CCMS, afin de fournir des informations essentielles pour l'analyse, le diagnostic, la création de rapports et des actions correctives efficaces applicables aux machines et aux processus. Le lourd travail d'analyse des données est remplacé par un processus automatique qui détermine la probabilité d'occurrence de défaillances spécifiques au sein d'un équipement ou d'un processus, puis prescrit des mesures correctives, ce qui permet une prise de décision et une notification d'ordre de travail précises, opportunes et cohérentes.

SKF Results Reporter

Le SKF Results Reporter est un système de gestion des données et de création de rapports qui constitue une solution complète pour les flottes de toutes tailles. Grâce à l'existence de différents modules allant de l'outil de compte rendu de base au portail Web complet pour le traitement et l'analyse de données, vous pouvez sélectionner la combinaison qui convient le mieux aux besoins de votre entreprise. Elle permet au personnel de recueillir des informations à un endroit, de les analyser à un autre et de les visualiser depuis plusieurs sites.

Le Results Reporter de SKF, programme le plus complet de sa catégorie, peut aider les clients dans l'analyse des causes premières des défaillances, le calcul et le suivi des coûts, et même l'application de formules mathématiques complexes afin de vous permettre de minimiser le temps de prise de décision et d'optimiser votre capacité de décision.

SKF logo