Séparateur pour boues - Séparateur eau-hydrocarbures

Séparateur pour boues - Séparateur eau-hydrocarbures
« Boues d'hydrocarbures » est le terme couramment utilisé pour décrire l'huile usée obtenue suite au processus de purification du fioul et des huiles de lubrification qui permet d'assurer un fonctionnement correct des machines des navires. En pratique, l'eau séparée par le processus de purification se mélange avec l'huile usée dans le réservoir à boues.

Le système séparateur pour boues a été conçu pour séparer ce mélange d'eau et d'huile usée, grâce à la séparation continue par gravité de l'huile libre dans les réservoirs. Le séparateur pour boues est composé d'un disque séparateur flottant avec tige de guidage et d'un séparateur intégré, en un seul bloc.
Ce système permet d'améliorer le traitement en aval à bord de tous les types de navires.

Description générale
  • Séparation de jusqu'à 6 m³/h d'huile pure
  • Fonctionnement indépendant de l'inclinaison du navire
  • Peut être utilisé même à des températures ambiantes élevées
  • Grande fiabilité, maintenance réduite
  • Résistance à l'huile de 100 %
  • Pas de consommables
  • Pas de consommation électrique
  • Investissement ponctuel, aucun pièce de rechange nécessaire
Avantages :
  • Facile à installer par l'équipage lors de l'ouverture du réservoir pour une inspection
  • Retour sur investissement court
  • Aucun certificat nécessaire
  • En conformité avec les normes IS0 14001
SKF logo