Solutions de surveillance d'état SKF Marine

Kit de surveillance d'état SKF Marine et Kit d'itinéraire de surveillance d'état SKF Marine - Optimisez l'exploitation de vos navires

Kit de surveillance d'état SKF Marine
La disponibilité des navires dépend de la disponibilité des machines à bord. Trouver des moyens d'évaluer la condition des machines auxiliaires sans avoir à démonter l'équipement est sûrement plus important que jamais. Avec le kit de surveillance d'état SKF Marine et le kit d'itinéraire de surveillance d'état SKF Marine, vous pouvez prendre une mesure fiable et économique vers la maintenance conditionnelle et optimiser ainsi l'exploitation de votre navire.

Avantages :
  • Maximisation de la disponibilité de vos machines critiques et auxiliaires
  • Simplification de la maintenance et réduction des coûts de maintenance
  • Détection précoce de problèmes possibles
  • Faciles à installer, à utiliser et à comprendre
Le kit de surveillance d'état SKF Marine

Grâce au kit de surveillance d'état SKF marine, même un utilisateur novice peut comprendre les résultats des mesures de données de vibrations et identifier l'origine de la défaillance sur les machines.

Le logiciel spécifique à l'industrie navale est pré-configuré pour convertir les données mesurées en résultat à code couleur facile à comprendre. Il fournit une analyse expresse de l'état des équipements qui permet aux clients de prendre la décision de réparer ou d'envoyer les données pour une analyse SKF plus approfondie.

Kit complet :
  • SKF Microlog GX 75
  • Base de données navale pour le kit de surveillance d'état SKF Marine
  • Goujons
  • Instructions de travail précises pour l'installation et l'utilisation du système
  • Autocollants pré-imprimés
  • Pack logiciel de surveillance d'état SKF pour la génération de rapports et de tendances
Kit d'itinéraire de surveillance d'état SKF Marine

Le kit d'itinéraire de surveillance d'état SKF Marine contient des modèles prédéfinis de machines navales et des paramètres de base de données de surveillance d'état spécifiques, tels que des niveaux d'alarme par classes. Il est possible de transférer les données collectées sur les navires via la plateforme de communication SKF Enlight Centre vers le SKF One Global Cloud, où l'équipe SKF Remote Diagnostic Centre (RDC) peut les consulter et les analyser pour aider l'ingénieur naval ou le responsable technique de la flotte. Les clients peuvent également accéder directement au cloud. Les analyses et rapports sont présentés de façon claire et pratique pour que les ingénieurs navals puissent effectuer les activités de maintenance.

Kit complet :
  • SKF Microlog GX 75
  • Modèles reposant sur les connaissances spécialisées de SKF en matière de surveillance des équipements tournants, conformément aux normes SKF et aux exigences de la classe
  • Instructions de travail de qualité conformes aux besoins des ingénieurs à bord
  • Le pack logiciel est le SKF Enlight Centre, constitué d'une connectivité au SKF One Global Cloud pour la génération de rapports et de tendances sur les informations relatives aux équipements. Les informations sont également accessibles à tous les utilisateurs, les ingénieurs en chef, les responsables de la flotte et les experts en diagnostiques SKF.
Assistance supplémentaire sur les kits de surveillance d'état SKF Marine :
  • SKF peut vous aider à établir des points de détection des vibrations sur vos machines auxiliaires
  • Service de conseil dans le cadre d'un accord de service
  • Formation de l'équipage

Renseignements sur l'état de santé des machines - s'y connecter avec SKF Enlight Center
SKF Enlight Center est une solution logicielle facile à utiliser qui donne ffre la possibilité de se connecter directement aux services de diagnostic à distance de SKF, offrant ainsi des performances et des réductions de coûts grâce à une maintenance intelligente basée sur les conditions.

Principales caractéristiques du SKF Enlight Center :
  • Le SKF Enlight Center dispose d'une interface simple qui présente les informations les plus importantes (affichage des tâches et analyses, tableau de bord). Il est intuitif et convivial et nécessite le minimum de formation
  • Toutes les données et analyses sont présentées via une interface ; il suffit de s'y connecter via Internet, une analyse en temps réel des données est possible
  • Le système est basé sur Internet et prend les données directement à partir du nuage global de SKF One. Cela contribue à faire des économies sur les coûts informatiques et le stockage centralisé des données offre un accès de n'importe où
  • La plate-forme de communication permet différents rôles d'utilisateurs (ingénieur en chef, surintendant, responsable de flotte) et, au besoin, de contacter un expert en arpentage et aux experts en diagnostic à distance SKF
  • Le système fournit toutes les données et les informations nécessaires à la mise en œuvre d'une stratégie de maintenance conditionnelle probante (CBM), comprenant des travaux de maintenance planifiés en vue d'accroître la sécurité opérationnelle, de réduire les temps d'arrêt et d'économiser à la fois du temps et de l'argent
SKF Marine serait heureuse de vous aider à trouver la solution optimale répondant à vos besoins spécifiques.
SKF logo